JAJSQZ6 August 2023 SN74LV6T07-Q1
PRODUCTION DATA
ピン | 種類(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
1A | 1 | I | Channel 1, A input |
1Y | 2 | O | Channel 1, Y output |
2A | 3 | I | Channel 2, A input |
2Y | 4 | O | Channel 2, Y output |
3A | 5 | I | Channel 3, A input |
3Y | 6 | O | Channel 3, Y output |
GND | 7 | G | Ground |
4Y | 8 | O | Channel 4, Y output |
4A | 9 | I | Channel 4, A input |
5Y | 10 | O | Channel 5, Y output |
5A | 11 | I | Channel 5, A input |
6Y | 12 | O | Channel 6, Y output |
6A | 13 | I | Channel 6, A input |
VCC | 14 | P | Positive supply |
サーマル・パッド(2) | — | サーマル・パッドは GND に接続するか、オープンのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 |