JAJSQZ6 August 2023 SN74LV6T07-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||||
tPZL | A | Y | CL = 15pF | 1.8V | 10.7 | 23 | 1 | 26.6 | ns | ||
tPLZ | A | Y | CL = 15pF | 1.8V | 10.7 | 23 | 1 | 26.6 | ns | ||
tPZL | A | Y | CL = 50pF | 1.8V | 15 | 28 | 1 | 32 | ns | ||
tPLZ | A | Y | CL = 50pF | 1.8V | 15 | 28 | 1 | 32 | ns | ||
tPZL | A | Y | CL = 15pF | 2.5V | 7.3 | 12.9 | 1 | 15.9 | ns | ||
tPLZ | A | Y | CL = 15pF | 2.5V | 7.3 | 12.9 | 1 | 15.9 | ns | ||
tPZL | A | Y | CL = 50pF | 2.5V | 9.9 | 16.3 | 1 | 18.8 | ns | ||
tPLZ | A | Y | CL = 50pF | 2.5V | 9.9 | 16.3 | 1 | 18.8 | ns | ||
tPZL | A | Y | CL = 15pF | 3.3V | 5.6 | 9.7 | 1 | 11.9 | ns | ||
tPLZ | A | Y | CL = 15pF | 3.3V | 5.6 | 9.7 | 1 | 11.9 | ns | ||
tPZL | A | Y | CL = 50pF | 3.3V | 7.7 | 12.3 | 1 | 14.8 | ns | ||
tPLZ | A | Y | CL = 50pF | 3.3V | 7.7 | 12.3 | 1 | 14.8 | ns | ||
tPZL | A | Y | CL = 15pF | 5V | 4.3 | 7.2 | 1 | 9.1 | ns | ||
tPLZ | A | Y | CL = 15pF | 5V | 4.3 | 7.2 | 1 | 9.1 | ns | ||
tPZL | A | Y | CL = 50pF | 5V | 5.9 | 9.4 | 1 | 11.5 | ns | ||
tPLZ | A | Y | CL = 50pF | 5V | 5.9 | 9.4 | 1 | 11.5 | ns |