JAJST37U March 1994 – July 2024 SN74LVC126A
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOH | IOH = –100µA、VCC = 1.65V~3.6V | TA = 25°C | VCC - 0.2 | V | |||||
TA = –40℃~+125℃ | VCC - 0.3 | ||||||||
IOH = –4mA、VCC = 1.65V | TA = 25°C | 1.29 | |||||||
TA = –40℃~+85℃ | 1.2 | ||||||||
TA = –40℃~+125℃ | 1.05 | ||||||||
IOH = –8mA、VCC = 2.3V | TA = 25°C | 1.9 | |||||||
TA = –40℃~+85℃ | 1.7 | ||||||||
TA = –40℃~+125℃ | 1.55 | ||||||||
IOH = -12mA | VCC = 2.7V | TA = 25°C | 2.2 | ||||||
TA = –40℃~+125℃ | 2.05 | ||||||||
VCC = 3V | TA = 25°C | 2.4 | |||||||
TA = –40℃~+125℃ | 2.25 | ||||||||
IOH = –24mA、VCC = 3V | TA = 25°C | 2.3 | |||||||
TA = –40℃~+85℃ | 2.2 | ||||||||
TA = –40℃~+125℃ | 2 | ||||||||
VOL | IOL = 100µA、VCC = 1.65V~3.6V | TA = 25°C | 0.1 | V | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 0.2 | ||||||||
TA = –40℃~+125℃ | 0.3 | ||||||||
IOL = 4mA、VCC = 1.65V | TA = 25°C | 0.24 | |||||||
TA = –40℃~+85℃ | 0.45 | ||||||||
TA = –40℃~+125℃ | 0.6 | ||||||||
IOL = 8mA、VCC = 2.3V | TA = 25°C | 0.3 | |||||||
TA = –40℃~+85℃ | 0.7 | ||||||||
TA = –40℃~+125℃ | 0.75 | ||||||||
IOL = 12mA、VCC = 2.7V | TA = 25°C | 0.4 | |||||||
TA = –40℃~+125℃ | 0.6 | ||||||||
IOL = 24mA、VCC = 3V | TA = 25°C | 0.55 | |||||||
TA = –40℃~+125℃ | 0.8 | ||||||||
II | VI = 5.5V または GND、VCC = 3.6V | TA = 25°C | ±1 | µA | |||||
TA = –40℃~+85℃ | ±5 | ||||||||
TA = –40℃~+125℃ | ±20 | ||||||||
IOZ | VO = VCC または GND、VCC = 3.6V | TA = 25°C | ±1 | µA | |||||
TA = –40℃~+85℃ | ±10 | ||||||||
TA = –40℃~+125℃ | ±20 | ||||||||
ICC | VI = VCC または GND、IO = 0、VCC = 3.6V | TA = 25°C | 1 | µA | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 10 | ||||||||
TA = –40℃~+125℃ | 40 | ||||||||
ΔICC | 1 つの入力は VCC - 0.6V、その他の入力は VCC または GND、VCC = 2.7V~3.6V | TA = 25°C | 500 | µA | |||||
TA = –40℃~+125℃ | 5000 | ||||||||
Ci | VI = VCC または GND、VCC = 3.3V | 4.5 | pF | ||||||
CO | VO = VCC または GND、VCC = 3.3V | 7 | pF | ||||||
Cpd | ゲートあたりの電力散逸容量 | f = 10MHz、TA = 25℃ | 出力イネーブル | VCC = 1.8V | 20 | pF | |||
VCC = 2.5V | 21 | ||||||||
VCC = 3.3V | 22 | ||||||||
出力ディセーブル | VCC = 1.8V | 2 | |||||||
VCC = 2.5V | 3 | ||||||||
VCC = 3.3V | 4 |