データシート
SN74LVC126A
- 1.65V~3.6V で動作
- -40℃~+125℃で動作が規定
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 最大 tpd 4.7ns (3.3V 時)
- VOLP 標準値 (出力グランド バウンス) <0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- VOHV 標準値 (出力 VOH アンダーシュート) >2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- JESD 17 準拠250mA 超のラッチアップ性能
SN74LVC126A デバイスは、1.65V~3.6V の VCC で動作するように設計されたクワッド バス バッファ ゲートです。
SN74LVC126A デバイスは、3 ステート出力の独立ライン ドライバを備えています。各出力は、対応する出力イネーブル (OE) 入力が Low のときディセーブルになります。
電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。
入力は 3.3V または 5V のデバイスから駆動できます。この機能により、3.3V と 5V が混在するシステム環境での変換装置としてこのデバイスを使用できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
29 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
評価ボード
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVM は、14 ピンから24 ピンの BQA、BQB、RGY、RSV、RJW、RHL の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスや変換デバイスをサポートする設計を採用したフレキシブルな評価基板 (EVM) です。
リファレンス・デザイン
TIDA-01606 — 10kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス・デザイン
この検証済みリファレンス・デザインは、3 レベルの 3 相 SiC をベースとする、グリッド接続型 DC/AC インバータ段を実装する方法の概要を示します。 50KHz の高いスイッチング周波数により、フィルタ設計に使用する磁気素子のサイズ低減と、電力密度の向上を実現しています。SiC MOSFET の採用によりスイッチング損失を低減し、最大 1,000V の高い DC バス電圧に対応するとともに、スイッチング損失低減を通じて 99% のピーク効率も実現します。このデザインは、2 レベルまたは 3 レベルのインバータで動作するように構成することもできます。
リファレンス・デザイン
TIDA-00771 — ストール電流制限機能付き、10.8V/250W、効率 97% の小型ブラシレス DC モーター・ドライブのリファレンス・デザイン
The TIDA-00771 is a 20 A RMS drive for a three phase brushless DC (BLDC) motor in power tools operating from a 3-cell Li-ion battery with a voltage range of 5 V to 12.6 V. This design is a 45 x 50 mm compact drive implementing sensor-based trapezoidal control. The design uses a discrete, compact (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00772 — ストール電流制限付き 18V/400W 効率 98% 小型ブラシレス DC モーター駆動のリファレンス・デザイン
TIDA-00772 は、5 セルのリチウムイオン・バッテリを電源とし、最大 21V で動作する電動工具に搭載されている 3 相ブラシレス DC(BLDC)モーター向けの 18A RMS ドライブです。このリファレンス・デザインは、センサ・ベースの台形波制御機能を実装した45 x 50mm のコンパクトなドライブです。このリファレンス・デザインは、コンパクトなディスクリート MOSFET をベースとする 3 相インバータを採用し、外部冷却やヒートシンクの必要なしで、18A RMS の連続(1 秒の期間 60A (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
TVSOP (DGV) | 14 | Ultra Librarian |
VQFN (RGY) | 14 | Ultra Librarian |
WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点