JAJST37U March 1994 – July 2024 SN74LVC126A
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | -0.5 | 6.5 | V | |
VI (2) | 入力電圧 | -0.5 | 6.5 | V | |
VO(2)(3) | 出力電圧 | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
IIK | 入力クランプ電流 | VI < 0 | -50 | mA | |
IOK | 出力クランプ電流 | VO < 0 | -50 | mA | |
IO | 連続出力電流 | ±50 | mA | ||
VCC または GND を通過する連続電流 | ±100 | mA | |||
Ptot | 消費電力 | TA = -40℃~+125℃(4)(5) | 500 | mW | |
TJ | 最大接合部温度 | 150 | ℃ | ||
Tstg | 保管温度 | -65 | 150 | ℃ |