JAJST37U March 1994 – July 2024 SN74LVC126A
PRODUCTION DATA
SN74LVC126A デバイスは、1.65V~3.6V の VCC で動作するように設計されたクワッド バス バッファ ゲートです。
SN74LVC126A デバイスは、3 ステート出力の独立ライン ドライバを備えています。各出力は、対応する出力イネーブル (OE) 入力が Low のときディセーブルになります。
電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。
入力は 3.3V または 5V のデバイスから駆動できます。この機能により、3.3V と 5V が混在するシステム環境での変換装置としてこのデバイスを使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74LVC126A | BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.91mm | |
DB (SSOP、14) | 6.2mm × 7.8mm | 6.20mm × 5.30mm | |
DGV (TVSOP、14) | 3.60mm × 6.4mm | 3.60mm × 4.40mm | |
NS (SOP、14) | 10.2mm × 7.8mm | 10.20mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
RGY (VQFN、14) | 3.50mm × 3.50mm | 3.50mm × 3.50mm |