JAJST37U March 1994 – July 2024 SN74LVC126A
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tpd | A (入力) から Y (出力) まで | VCC = 1.8V ± 0.15V | TA = 25°C | 1 | 4.2 | 9.3 | ns | ||
TA = –40℃~+85℃ | 9.8 | ||||||||
TA = –40℃~+125℃ | 11.3 | ||||||||
VCC = 2.5V ± 0.2V | TA = 25°C | 1 | 2.7 | 6.7 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 7.2 | ||||||||
TA = –40℃~+125℃ | 9.3 | ||||||||
VCC = 2.7V | TA = 25°C | 1 | 2.9 | 5 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 5.2 | ||||||||
TA = –40℃~+125℃ | 6.5 | ||||||||
VCC = 3.3V ± 0.3V | TA = 25°C | 1 | 2.5 | 4.5 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 4.7 | ||||||||
TA = –40℃~+125℃ | 6 | ||||||||
ten | OE (入力) から Y (出力) まで | VCC = 1.8V ± 0.15V | TA = 25°C | 1 | 4.8 | 9.5 | ns | ||
TA = –40℃~+85℃ | 10 | ||||||||
TA = –40℃~+125℃ | 11.5 | ||||||||
VCC = 2.5V ± 0.2V | TA = 25°C | 1 | 2.8 | 7.8 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 8.3 | ||||||||
TA = –40℃~+125℃ | 10.4 | ||||||||
VCC = 2.7V | TA = 25°C | 1 | 3.1 | 6.1 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 6.3 | ||||||||
TA = –40℃~+125℃ | 8 | ||||||||
VCC = 3.3V ± 0.3V | TA = 25°C | 1 | 2.5 | 5.5 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 5.7 | ||||||||
TA = –40℃~+125℃ | 7.5 | ||||||||
tdis | OE (入力) から Y (出力) まで | VCC = 1.8V ± 0.15V | TA = 25°C | 1 | 4.4 | 12.1 | ns | ||
TA = –40℃~+85℃ | 12.6 | ||||||||
TA = –40℃~+125℃ | 14.1 | ||||||||
VCC = 2.5V ± 0.2V | TA = 25°C | 1 | 2.7 | 8.2 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 8.7 | ||||||||
TA = –40℃~+125℃ | 10.8 | ||||||||
VCC = 2.7V | TA = 25°C | 1 | 2.7 | 6.5 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 6.7 | ||||||||
TA = –40℃~+125℃ | 8.5 | ||||||||
VCC = 3.3V ± 0.3V | TA = 25°C | 1.3 | 2.3 | 5.8 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 6 | ||||||||
TA = –40℃~+125℃ | 7.5 | ||||||||
tsk(o) | VCC = 3.3V ± 0.3V | TA = –40℃~+85℃ | 1 | ns | |||||
TA = –40℃~+125℃ | 1.5 |