JAJST37U March 1994 – July 2024 SN74LVC126A
PRODUCTION DATA
SN74LVC126A デバイスには 3 ステート出力を備えた 4 つの独立したバッファが搭載されており、1.65V~3.6V の VCC で動作するよう設計されています。出力イネーブル (OE) 入力が Low になると、対応する出力がディセーブルされ、高インピーダンス状態に入ります。また、このデバイスは入力許容電圧が高いため、混在電圧システムでの電圧変換が可能です。広い動作温度範囲により、このデバイスは過酷な環境や極限環境を含むあらゆるアプリケーションで使用できます。