表 7-1 に、SN74LVC166A の機能モードを示します。
表 7-1 動作モード表
入力(1) |
機能 |
SH/LD |
CLK |
CLK INH |
L |
X |
X |
パラレル ロード (2) |
H |
H |
X |
変更なし |
H |
X |
H |
変更なし |
H |
L |
↑ |
シフト (3) |
H |
↑ |
L |
シフト (3) |
(1) H = High 電圧レベル、L = Low 電圧レベル、X = ドント ケア、↑ = Low から High への遷移
(2) パラレル ロード:入力 A~H の値は、クロックと同期して各内部レジスタに読み込まれます。
(3) シフト:各内部レジスタの内容は、クロックと同期してシリアル出力 QH にシフトされます。SER のデータは最初のレジスタにシフトされます。
(1) 内部レジスタとは、デバイス内部のシフト レジスタを指します。これらの値は、パラレルまたはシリアル入力からデータを読み込むことで設定されます。
(2) H = High 電圧レベル、L = Low 電圧レベル、X = ドントケア
(3) H = High に駆動、L = Low に駆動