SN74LVC166A
- 1.1V~3.6V の動作範囲
- VCC とは無関係に、最大 5.5V に耐える過電圧耐性入力
- バック ドライブ保護 (Ioff) 付きの部分的パワーダウンをサポート
-
優れたプッシュプル出力駆動能力:
- 3.3V で ±24mA
- 2.3V で ±8mA
- 1.65V で ±4mA
- 最大伝搬遅延:11.2ns (3.3V 電源の場合)
- JESD78 に準拠した 100mA 超のラッチアップ性能
SN74LVC166A は 1 つの 8 ビット パラレル ロード シフト レジスタを内蔵しています。データは、シフトまたはロード (SH/LD) 選択およびクロック (CLK) 入力を使って、同期的に読み込まれます。本デバイスは、デイジー チェーン接続と非同期クリア (CLR) 入力を可能にするため、シリアル (SER) 入力を備えています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
28 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
評価ボード
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVM は、14 ピンから24 ピンの BQA、BQB、RGY、RSV、RJW、RHL の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスや変換デバイスをサポートする設計を採用したフレキシブルな評価基板 (EVM) です。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点