JAJSUP9 May 2024 SN74LVC166A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74LVC166A は非同期クリア (CLR) 付きパラレル ロード 8 ビット シフト レジスタです。このパラレル入力またはシリアル入力 / シリアル出力のシフト レジスタはゲート付きクロック (CLK、CLK INH) 入力とオーバーライディング クリア (CLR) 入力を備えています。パラレル入力またはシリアル入力モードは、モード選択 (SH/LD) 入力で設定します。SH/LD を High にすると、シリアル (SER) データ入力が有効化され、各クロック (CLK) パルスで対してシリアル シフトするように 8 つのフリップ フロップが結合されます。Low にすると、パラレル (A~H) データ入力が有効化され、次のクロック パルスで同期ロードが行われます。
パラレル ロード中、シリアル データ フローは禁止されます。クロッキングは CLK または CLK INH の立ち上がりエッジで行われるため、1 つの入力をクロック イネーブルまたはクロック禁止機能として使うことができます。CLK と CLK INH のどちらかを High に保持すると、クロッキングが禁止され、どちらかを Low に保持すると、他方のクロック入力が有効化されます。CLK が High のときに、CLK INH を High レベルに変更する必要があります。
CLR は、CLK を含むその他のすべての入力に優先し、すべてのフリップ フロップをゼロにリセットします。