JAJSKB4E July 2004 – March 2024 SN74LVC1G123
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCC = 1.8 V | VCC = 2.5 V | VCC = 3.3V | VCC = 5 V | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準値 | 標準値 | 標準値 | 標準値 | |||||
Cpd | 電力散逸 容量 |
A = Low、B = High、 CLR = 10MHz |
Rext = 1kΩ、 Cext なし |
35 | 37 | pF | ||
Rext = 5kΩ、 Cext なし |
41 | 40 |