JAJSKB4E July 2004 – March 2024 SN74LVC1G123
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 動作 | 1.65 | 5.5 | V |
データ保持のみ | 1.5 | ||||
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 1.65 V~1.95 V | 0.65 × VCC | V | |
VCC = 2.3 V~2.7 V | 1.7 | ||||
VCC = 3 V~3.6 V | 2 | ||||
VCC = 4.5 V~5.5 V | 0.7 × VCC | ||||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 1.65 V~1.95 V | 0.35 × VCC | V | |
VCC = 2.3 V~2.7 V | 0.7 | ||||
VCC = 3 V~3.6 V | 0.8 | ||||
VCC = 4.5 V~5.5 V | 0.3 × VCC | ||||
VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | V | |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | |
IOH | High レベル出力電流 | VCC = 1.65 V | -4 | mA | |
VCC = 2.3 V | -8 | ||||
VCC = 3 V | -16 | ||||
-24 | |||||
VCC = 4.5 V | -32 | ||||
IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 1.65 V | 4 | mA | |
VCC = 2.3 V | 8 | ||||
VCC = 3 V | 16 | ||||
24 | |||||
VCC = 4.5 V | 32 | ||||
Rext(2) | 外部タイミング抵抗 | VCC = 2 V | 5 | kΩ | |
VCC ≧ 3V | 1 | ||||
TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |