JAJSKB4E July 2004 – March 2024 SN74LVC1G123
PRODUCTION DATA
ピン | I/O | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
A | 1 | I | 立ち下がりエッジに敏感な入力。B と CLR を High に保持する必要があります。 |
B | 2 | I | 立ち上がりエッジに敏感な入力。A を Low に、CLR を High に保持する必要があります。 |
CLR | 3 | I | クリア、アクティブ Low。A が Low に、B が High に保持されている場合、立ち上がりエッジに敏感な入力として動作することもできます。 |
GND | 4 | — | グランド |
Q | 5 | O | 出力 |
Cext | 6 | — | 外付けコンデンサのみに接続します |
Rext/Cext | 7 | — | 外付けコンデンサおよび抵抗に接続します |
VCC | 8 | — | 電源 |