JAJSKB4E July   2004  – March 2024 SN74LVC1G123

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  タイミング要件
    7. 5.7  スイッチング特性、CL = 15pF、-40℃~85℃
    8. 5.8  スイッチング特性、CL = 50pF、–40℃~85℃
    9. 5.9  スイッチング特性、CL = 50pF、-40℃~125℃
    10. 5.10 動作特性
    11. 5.11 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件VCC-40°C~85°C-40°C~125°C単位
最小値標準値 (1)最大値最小値標準値 (1)最大値
VOHIOH = -100 µA1.65 V~
5.5V
VCC – 0.1VCC – 0.1V
IOH = -4 mA1.65 V1.21.2
IOH = -8 mA2.3 V1.91.9
IOH = -16 mA3 V2.42.4
IOH = -24 mA2.32.3
IOH = -32 mA4.5 V3.83.8
VOLIOL = 100 µA1.65 V~
5.5V
0.10.1V
IOL = 4 mA1.65 V0.450.45
IOL = 8 mA2.3 V0.30.3
IOL = 16 mA3 V0.40.4
IOL = 24 mA0.550.55
IOL = 32 mA4.5 V0.550.55
IIRext/Cext(2)B = GND、A = CLR = VCC1.65 V~
5.5V
±0.25±0.25µA
A、B、CLRVI = 5.5V または GND±1±1
IoffA、B、Q、CLRVI または VO = 5.5V0±10±10µA
ICC静止時VI = VCC または GND、IO = 05.5 V2020µA
ICCアクティブ状態VI = VCC または GND、Rext/Cext = 0.5VCC1.65 V165165µA
2.3 V220220
3 V280280
4.5 V650650
5.5 V975975
CIVI = VCC または GND3.3 V3pF
代表値はすべて、VCC = 3.3V、TA = 25℃における値です。
このテストは、端子が OFF 状態のときに実行します。