JAJSJD5E October 1998 – July 2020 SN74LVCH32373A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | VCC = 1.8 V ± 0.15 V | VCC = 2.5 V ± 0.2 V | VCC = 2.7 V | VCC = 3.3 V ± 0.3 V | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tpd | D | Q | (1) | (1) | (1) | (1) | 4.9 | 1.6 | 4.2 | ns | |
LE | (1) | (1) | (1) | (1) | 5.3 | 2.1 | 4.6 | ||||
ten | OE | Q | (1) | (1) | (1) | (1) | 5.7 | 1.3 | 4.7 | ns | |
tdis | OE | Q | (1) | (1) | (1) | (1) | 6.3 | 2.5 | 5.9 | ns |