JAJSJD5E October 1998 – July 2020 SN74LVCH32373A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | MIN | TYP(1) | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOH | IOH = –100 μA | 1.65 V to 3.6 V | VCC – 0.2 | V | |||
IOH = –4 mA | 1.65 V | 1.2 | |||||
IOH = –8 mA | 2.3 V | 1.7 | |||||
IOH = –12 mA | 2.7 V | 2.2 | |||||
3 V | 2.4 | ||||||
IOH = –24 mA | 3 V | 2.2 | |||||
VOL | IOL = 100 μA | 1.65 V to 3.6 V | 0.2 | V | |||
IOL = 4 mA | 1.65 V | 0.45 | |||||
IOL = 8 mA | 2.3 V | 0.7 | |||||
IOL = 12 mA | 2.7 V | 0.4 | |||||
IOL = 24 mA | 3 V | 0.55 | |||||
II | VI = 0 to 5.5 V | 3.6 V | ±5 | μA | |||
II(hold) | VI = 0.58 V | 1.65 V | 25 | μA | |||
VI = 1.07 V | –25 | ||||||
VI = 0.7 V | 2.3 V | 45 | |||||
VI = 1.7 V | –45 | ||||||
VI = 0.8 V | 3 V | 75 | |||||
VI = 2 V | –75 | ||||||
VI = 0 to 3.6 V(2) | 3.6 V | ±500 | |||||
Ioff | VI or VO = 5.5 V | 0 | ±10 | μA | |||
IOZ | VO = 0 to 5.5 V | 3.6 V | ±10 | μA | |||
ICC | VI = VCC or GND | IO = 0 | 3.6 V | 40 | μA | ||
3.6 V ≤ VI ≤ 5.5 V(3) | 40 | ||||||
ΔICC | One input at VCC – 0.6 V, | Other inputs at VCC or GND | 2.7 V to 3.6 V | 500 | μA | ||
Ci | VI = VCC or GND | 3.3 V | 5 | pF | |||
Co | VO = VCC or GND | 3.3 V | 6.5 | pF |