JAJSJD5E October 1998 – July 2020 SN74LVCH32373A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この 32 ビット・トランスペアレント D タイプ・ラッチは、1.65V~3.6V の VCC で動作するように設計されています。
SN74LVCH32373A は、バッファ・レジスタ、I/O ポート、双方向バス・ドライバ、作業レジスタの実装に特に適しています。本デバイスは 4 つの 8 ビット・ラッチ、2 つの 16 ビット・ラッチ、1 つの 32 ビット・ラッチのいずれかとして使用できます。ラッチ・イネーブル (LE) 入力が HIGH の場合、Q 出力はデータ (D) 入力に従います。LE を LOW にすると、D 入力で設定されたレベルで Q 出力がラッチされます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LVCH32373AGKER | LFBGA-GKE | 13.50mm × 5.00mm |
SN74LVCH32373ANMJR | LFBGA-NMJ | 13.50mm × 5.00mm |