SN74LXC1T14 は、シュミット・トリガ入力を持つシングル・ビット、デュアル電源の反転電圧レベル変換デバイスです。入力ピン A は VCCI ロジック・レベルを基準としており、出力ピン Y は VCCO ロジック・レベルを基準としています。入力ピン A は 1.1V~5.5V の範囲の電圧に対応し、 VCCI または GND に直接接続できます。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。
このデバイスは、 Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されており、確実に消費電力を低減します。Ioff 回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルにします。これによってデバイスへの電流の逆流を阻止し、デバイスを損傷から保護します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LXC1T14 | SC70 (5) (DCK) | 2.00mm × 1.25mm |
DATE | REVISION | NOTES |
---|---|---|
May 2022 | * | Initial Release |