JAJSKN3A November 2020 – March 2023 SN74LXC8T245
PRODUCTION DATA
特に記述のない限り、すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータで生成されます。
パラメータ | VCCO | RL | CL | S1 | VTP | |
---|---|---|---|---|---|---|
tpd | 伝搬 (遅延) 時間 | 1.1V~5.5V | 2kΩ | 15pF | オープン | 該当なし |
ten、tdis | イネーブル時間、ディセーブル時間 | 1.1V~1.6V | 2kΩ | 15pF | 2 × VCCO | 0.1V |
1.65V~2.7V | 2kΩ | 15pF | 2 × VCCO | 0.15V | ||
3.0V~5.5V | 2kΩ | 15pF | 2 × VCCO | 0.3V | ||
ten、tdis | イネーブル時間、ディセーブル時間 | 1.1V~1.6V | 2kΩ | 15pF | GND | 0.1V |
1.65V~2.7V | 2kΩ | 15pF | GND | 0.15V | ||
3.0V~5.5V | 2kΩ | 15pF | GND | 0.3V |