JAJSME7 April 2022 SN74LXCH1T45
PRODUCTION DATA
SN74LXCH1T45 は、バス・ホールド回路を備えた 1 ビット、デュアル電源、非反転、双方向の電圧レベル変換デバイスです。I/O ピン A および制御ピン (DIR) は VCCA のロジック・レベルを基準とし、I/O ピン B は VCCB ロジック・レベルを基準とします。A ピンは 1.1V~5.5V の範囲の I/O 電圧を受け入れ、B ポートは 1.1V~5.5V の I/O 電圧を受け入れます。DIR が HIGH のときは A から B へ、DIR が LOW のときは B から A へデータが転送されます。制御ロジックの概要についてはデバイス機能モードを参照してください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LXCH1T45 | SC70 (DCK) (6) | 2.00mm × 1.25mm |
SON (DRY) (6) | 1.45mm × 1.00mm | |
X2SON (DTQ) (6) | 1.00mm × 0.80mm |