JAJSSZ3E February 1990 – February 2024 SN751177 , SN751178
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN751177 および SN751178 デュアル差動ドライバ / レシーバは、最大 10Mbit の速度で平衡マルチポイント バス伝送を実現するように設計されたモノリシック集積回路です。これらのデバイスは、長いバス ラインでの全二重データ通信の性能を向上させるように設計されており、ANSI 規格 TIA/EIA-422-B および TIA/EIA-485-A と ITU 勧告 V.10 および V.11 に適合しています。
SN751177 および SN751178 のドライバ出力は正と負の両方の電流を制限し、伝送バス ラインのライン フォルト状態からのサーマル シャットダウン保護が可能です。
レシーバは少なくとも 12kΩ の高入力インピーダンスを備え、入力感度は -12V~12V の同相入力電圧範囲で ±200mV、入力ヒステリシスは 50mV (標準値) です。フェイルセーフ設計により、レシーバ入力はオープンとなり、レシーバ出力は常に High になります。
SN751177 および SN751178 は −20℃~85℃で動作が規定されています。