SN751178
- ANSI 規格 TIA/EIA-422-B および TIA/EIA-485-A と ITU 勧告 V.10 および V.11 の要件に適合
- ノイズの多い環境の、長いバス ラインでのマルチポイント バス伝送用に設計
- ドライバの正および負の電流制限
- サーマル シャットダウン保護機能
- ドライバ 3 ステート出力
- レシーバ同相入力電圧範囲:-12V~12V
- レシーバ入力感度:±200mV
- レシーバ ヒステリシス:50mV (標準値)
- レシーバ入力インピーダンス:12kΩ (最小値)
- レシーバ 3 ステート出力 (SN751177 のみ)
- 5V 単一電源で動作
SN751177 および SN751178 デュアル差動ドライバ / レシーバは、最大 10Mbit の速度で平衡マルチポイント バス伝送を実現するように設計されたモノリシック集積回路です。これらのデバイスは、長いバス ラインでの全二重データ通信の性能を向上させるように設計されており、ANSI 規格 TIA/EIA-422-B および TIA/EIA-485-A と ITU 勧告 V.10 および V.11 に適合しています。
SN751177 および SN751178 のドライバ出力は正と負の両方の電流を制限し、伝送バス ラインのライン フォルト状態からのサーマル シャットダウン保護が可能です。
レシーバは少なくとも 12kΩ の高入力インピーダンスを備え、入力感度は -12V~12V の同相入力電圧範囲で ±200mV、入力ヒステリシスは 50mV (標準値) です。フェイルセーフ設計により、レシーバ入力はオープンとなり、レシーバ出力は常に High になります。
SN751177 および SN751178 は −20℃~85℃で動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN751177/SN751178 デュアル差動ドライバ / レシーバ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 2月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。