DATA SHEET
SNx5176B 差動バス・トランシーバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 双方向トランシーバ
- ANSI 規格 TIA/EIA-422-B および TIA/EIA-485-A
と ITU 勧告 V.11 および X.27
の要件に適合 - ノイズの多い環境の、
長いバス・ラインでのマルチポイントの伝送用に設計 - 3 ステートのドライバ / レシーバ出力
- 個別のドライバ / レシーバ・イネーブル
- 広い正および負の入力 / 出力バス電圧範囲
- ±60mA の最大ドライバ出力能力
- サーマル・シャットダウン保護機能
- ドライバの正 / 負電流制限
- 12kΩ のレシーバ最小入力インピーダンス
- ±200mV のレシーバ入力感度
- 50mV (標準値) のレシーバ入力ヒステリシス
- 5V 単一電源で動作