JAJSRO4D September 1991 – October 2023 SN75ALS173
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PACKAGE | TA ≤ 25°C POWER RATING | DERATING FACTOR ABOVE TA = 25°C | TA = 70°C POWER RATING |
---|---|---|---|
N | 1150 mW | 9.2 mW/°C | 736 mW |
NS | 625 mW | 5.0 mW/°C | 400 mW |