SN75ALS173
- ANSI EIA/TIA-422-B、EIA/TIA-423-B、および RS-485 の要件を満たす、または超える
- ITU 勧告 V.10、V.11、X.26、X.27 の要件を満たす、または超える
- ノイズの多い環境の、長いバス・ラインでのマルチポイント・バス伝送用に設計
- 3 ステート出力
- 同相入力電圧範囲:-12V~12V
- 入力感度:±200mV
- 入力ヒステリシス:50mV (標準値)
- 高い入力インピーダンス:12kΩ (最小値)
- 5V 単一電源で動作
- 低消費電流要件:27mA (最大値)
SN75ALS173 は、3 ステート出力を搭載したモノリシック・クワッド作動ライン・レシーバです。ANSI 規格 EIA/TIA-422-B、EIA/TIA-423-B、RS-485、またいくつかの ITU 勧告の要件を満たすように設計されています。高度な低消費電力ショットキー・テクノロジにより、通常発生する消費電力を損なわずに高速を実現します。4 つのレシーバには、共通してイネーブルの論理和ペアがあります。G High または G Low のどちらかを選択すると、すべてのレシーバがイネーブルになります。このデバイスは、高い入力インピーダンス、ノイズ耐性を高める入力ヒステリシス、-12V~12V の同相入力電圧範囲にわたって ±200mV の入力感度を特長としています。
SN75ALS173 は、0℃~70℃での動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN75ALS173 クワッド差動ライン・レシーバ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 11月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点