JAJSMM5B June 2006 – August 2021 SN65C3222E , SN75C3222E
PRODUCTION DATA
SN65C3222E および SN75C3222E は 2 つのライン・ドライバ、2 つのライン・レシーバ、1 つのデュアル・チャージ・ポンプ回路で構成されており、±15kV のピン間 (シリアル・ポート接続ピン、GND を含む) ESD 保護機能を備えています。
このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート・コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ・ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、3V~5.5V の単一電源で動作できます。これらのデバイスは、最大 1000kbps の標準的なデータ信号速度で動作し、業界で広く使用されている 3222 2 ドライバ、 2 レシーバの機能に対して改良された完全互換品です。
SN65C3222E および SN75C3222E は、パワーダウン (PWRDOWN) 入力を Low に設定してパワーダウン・モードにすることができます。この状態では電源からわずか 1μA しか流れ込みません。デバイスがパワーダウン・モードのとき、ドライバはハイ・インピーダンス状態になりますが、レシーバはアクティブのままです。また、パワーダウン・モード時には、オンボードのチャージ・ポンプがディセーブルになり、V+ が VCC に低下し、 V–が GND に向かって上昇します。 レシーバの出力は、イネーブル (EN) を HIGH に設定することで、高インピーダンス状態に移行することもできます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN65C3222E SN75C3222E |
DB (SSOP) (20) | 10.2mm × 5.30mm |
DW (SOIC) (20) | 15.4mm × 7.50mm | |
PW (TSSOP) (20) | 7.80 mm x 4.40mm |