JAJSCH4 September 2016 SN75LVPE801
PRODUCTION DATA.
SN75LVPE801は多用途の1チャネル、SATA Express信号コンディショナーで、8Gbpsまでのデータ転送速度に対応しています。このデバイスは、SATA Gen 1、2、3仕様と、PCIe 1.0、2.0、3.0をサポートしています。SN75LVPE801は単一の3.3V電源で動作し、自己バイアス機能付きの100Ωのライン終端があるため、ACカップリングに適しています。入力にはアウト・オブ・バンド(OOB)検出器が組み込まれており、入力差動電圧がスレッショルドより低くなった場合は自動的に出力をスケルチし、同時に安定した同相電圧を維持します。また、このデバイスはSATA標準に従い、拡散スペクトラム・クロック(SSC)転送を処理できるよう設計されています。
SN75LVPE801は、入力で相互接続損失を処理し、イコライザ設定を選択可能で、チャネルでの損失に応じてプログラム可能です。SN75LVPE801は、8Gbps以下のデータ転送速度について、50インチまでのFR4基板材質上で信号を均等化できます。8Gbpsのデータ転送速度では、40インチまでのFR4材質に対して補償を行えます。イコライゼーション・レベルは、信号制御ピンEQの設定により制御されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
SN75LVPE801 | WSON (8) | 2.00mm×2.00mm |