ホーム インターフェイス PCIe、SAS、SATA IC

SN75LVPE801

アクティブ

8.0Gbps SATA Express リドライバ

製品詳細

Type Redriver Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3 Applications PCIe, SATA Express Number of channels 1 Speed (max) (Gbpp) 8 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 85
Type Redriver Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3 Applications PCIe, SATA Express Number of channels 1 Speed (max) (Gbpp) 8 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 85
WSON (DRF) 8 4 mm² 2 x 2
  • SATA Expressに対応
  • イコライゼーションとディエンファシスを選択可能
  • ホットプラグ対応
  • レシーバ検出およびOOBのサポート
  • マルチレート動作
    • SATA: 1.5Gpbs、3.0Gpbs、6.0Gpbs
    • PCIe: 2.5Gbps、5.0Gbps、8.0Gbps
  • 40インチ(1.0m)までのFR4 PC基板上で、8.0Gbpsのデータを受信するために適切

  • 3GHz時に、受信側で14dBまで、送信側で1.2dBの損失を補償
  • 出力スケルチ機能内蔵
  • 温度範囲: 0℃~85℃
  • 消費電力の自動低減機能により消費電力が90%以上低減
    • 100mW未満(アクティブ・モード、標準値)
    • 11mW未満(自動低消費電力モード、標準値)
  • 3.3V単一電源
  • ESD過渡電圧に対する強固な保護
    • HBM: 6kV
    • CDM: 1.5kV
  • 非常に小さい占有面積: 2mm×2mmのWSONパッケージ

アプリケーション

  • ノートブックPC
  • デスクトップ
  • ドッキング・ステーション
  • サーバー
  • ワークステーション

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • SATA Expressに対応
  • イコライゼーションとディエンファシスを選択可能
  • ホットプラグ対応
  • レシーバ検出およびOOBのサポート
  • マルチレート動作
    • SATA: 1.5Gpbs、3.0Gpbs、6.0Gpbs
    • PCIe: 2.5Gbps、5.0Gbps、8.0Gbps
  • 40インチ(1.0m)までのFR4 PC基板上で、8.0Gbpsのデータを受信するために適切

  • 3GHz時に、受信側で14dBまで、送信側で1.2dBの損失を補償
  • 出力スケルチ機能内蔵
  • 温度範囲: 0℃~85℃
  • 消費電力の自動低減機能により消費電力が90%以上低減
    • 100mW未満(アクティブ・モード、標準値)
    • 11mW未満(自動低消費電力モード、標準値)
  • 3.3V単一電源
  • ESD過渡電圧に対する強固な保護
    • HBM: 6kV
    • CDM: 1.5kV
  • 非常に小さい占有面積: 2mm×2mmのWSONパッケージ

アプリケーション

  • ノートブックPC
  • デスクトップ
  • ドッキング・ステーション
  • サーバー
  • ワークステーション

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

SN75LVPE801は多用途の1チャネル、SATA Express信号コンディショナーで、8Gbpsまでのデータ転送速度に対応しています。このデバイスは、SATA Gen 1、2、3仕様と、PCIe 1.0、2.0、3.0をサポートしています。SN75LVPE801は単一の3.3V電源で動作し、自己バイアス機能付きの100Ωのライン終端があるため、ACカップリングに適しています。入力にはアウト・オブ・バンド(OOB)検出器が組み込まれており、入力差動電圧がスレッショルドより低くなった場合は自動的に出力をスケルチし、同時に安定した同相電圧を維持します。また、このデバイスはSATA標準に従い、拡散スペクトラム・クロック(SSC)転送を処理できるよう設計されています。

SN75LVPE801は、入力で相互接続損失を処理し、イコライザ設定を選択可能で、チャネルでの損失に応じてプログラム可能です。SN75LVPE801は、8Gbps以下のデータ転送速度について、50インチまでのFR4基板材質上で信号を均等化できます。8Gbpsのデータ転送速度では、40インチまでのFR4材質に対して補償を行えます。イコライゼーション・レベルは、信号制御ピンEQの設定により制御されます。

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

送信側で2つのディエンファシス・レベルを選択でき、0dBまたは1.2dBの追加の高周波損失補償を、出力で提供できます。

このデバイスはホットプラグ対応(1)で、非同期信号の抜き挿し、電源オフ時の抜き挿し、電源オン時の抜き挿し、意図しない抜き挿しなど、デバイスの挿入時にデバイスへの損害を防止します。

(1) 差動入力と出力に、ACカップリング・コンデンサを使用する必要があります。

SN75LVPE801は多用途の1チャネル、SATA Express信号コンディショナーで、8Gbpsまでのデータ転送速度に対応しています。このデバイスは、SATA Gen 1、2、3仕様と、PCIe 1.0、2.0、3.0をサポートしています。SN75LVPE801は単一の3.3V電源で動作し、自己バイアス機能付きの100Ωのライン終端があるため、ACカップリングに適しています。入力にはアウト・オブ・バンド(OOB)検出器が組み込まれており、入力差動電圧がスレッショルドより低くなった場合は自動的に出力をスケルチし、同時に安定した同相電圧を維持します。また、このデバイスはSATA標準に従い、拡散スペクトラム・クロック(SSC)転送を処理できるよう設計されています。

SN75LVPE801は、入力で相互接続損失を処理し、イコライザ設定を選択可能で、チャネルでの損失に応じてプログラム可能です。SN75LVPE801は、8Gbps以下のデータ転送速度について、50インチまでのFR4基板材質上で信号を均等化できます。8Gbpsのデータ転送速度では、40インチまでのFR4材質に対して補償を行えます。イコライゼーション・レベルは、信号制御ピンEQの設定により制御されます。

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

送信側で2つのディエンファシス・レベルを選択でき、0dBまたは1.2dBの追加の高周波損失補償を、出力で提供できます。

このデバイスはホットプラグ対応(1)で、非同期信号の抜き挿し、電源オフ時の抜き挿し、電源オン時の抜き挿し、意図しない抜き挿しなど、デバイスの挿入時にデバイスへの損害を防止します。

(1) 差動入力と出力に、ACカップリング・コンデンサを使用する必要があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN75LVCP600 アクティブ 1.5/3.0/6.0Gbps シングルチャネル SATA リドライバ 6Gbps version of 8Gbps SN75LVCE801.
比較対象デバイスと類似の機能
SN75LVCP600S アクティブ 1.5/3.0/6.0Gbps シングルチャネル SATA/SAS リドライバ 6Gbps version of SN75LVPE801 that supports both SAS and SATA.
SN75LVCP601 アクティブ 2 チャネル SATA 6Gbps リドライバ Two channel, 6Gbps version of SN75LVPE801.
SN75LVPE802 アクティブ 2 チャネル 8.0Gbps SATA Express リドライバ Two channel version of SN75LVPE801.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN75LVPE801 8.0 Gbps SATA Expressイコライザおよびリドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2016年 10月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SN75LVCP600SEVM — 評価モジュール、LVCP600S 用

The SN75LVCP600SEVM is designed to provide easy evaluation of the LVCP600S. It is also meant to serve as a reference design to show a practical example of how to design the device in production designs.The interface to the EVM consists of two standard SATA connectors. Therefore, in order to (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN75LVPE801 HSpice Model

SLLM329.ZIP (497 KB) - HSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRF) 8 Ultra Librarian