JAJSNO9 January 2022 TAA5212
ADVANCE INFORMATION
TAA5212 は、2VRMS 差動入力、118dB ADC を備えた高性能ステレオ ADC です。TAA5212 は、差動入力とシングルエンド入力の両方をサポートしています。このデバイスは、マイクロフォンとライン入力の両方の入力を、ADC チャネルで AC および DC 結合オプションによりサポートしています。TAA5212 は、プログラム可能なチャネル ゲイン、デジタル音量制御、低ジッタの位相ロック ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス フィルタ (HPF)、プログラム可能な EQ およびバイクワッド フィルタ、低レイテンシのフィルタ モード、 を内蔵しており、最高 768kHz のサンプル レートに対応できます。TAA5212 は時分割多重化 (TDM)、I2S、または左揃え (LJ) オーディオ フォーマットに対応しており、I2C または SPIで制御できます。これらの高性能な機能を搭載し、単一電源で動作するので、TAA5212 はスペースの制約が厳しいオーディオ アプリケーションに最適です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TAA5212 | WQFN (28) | 4mm × 4mm、0.5mm ピッチ |