JAJSNO5 December 2023 TAC5242
ADVANCE INFORMATION
TAC5242 は、2VRMS 差動入力、118dB ADC、2VRMS 119dB ステレオ DAC を備えた高性能ステレオ コーデックです。TAC5242 は、差動入出力とシングルエンド入出力の両方をサポートしています。デバイスは、ADC チャネルでマイク入力とライン入力の両方をサポートしています。DAC 出力は、ライン出力またはヘッドホン負荷のいずれかに設定できます。フェーズ ロック ループ (PLL)、DC 除去ハイパス フィルタ (HPF) を内蔵し、最高 192kHz のサンプル レートに対応しています。TAC5242 は、ヘッドホン負荷に最大 62mW を駆動できます。TAC5242 は、コントローラ モードとターゲット モードで時分割多重化 (TDM)、左揃え (LJ)、I2S オーディオ フォーマットをサポートしており、ピン制御です。このように高性能な機能、ピン制御、そして単一電源動作であるため、TAC5242 はスペースに制約のあるオーディオ アプリケーションに最適な選択肢となっています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TAC5242 | WQFN (28) | 4mm × 4mm、0.5mm ピッチ |