データシート
TAC5242
- ADC チャネル
- 性能:
- ライン差動入力のダイナミック レンジ:118dB
- マイクロフォン差動入力のダイナミック レンジ:118dB
- THD+N:-95dB
- 入力電圧:
- 差動、2VRMS フルスケール入力
- シングルエンド、1VRMS フルスケール入力
- 構成可能なデジタル HPF:
- 1Hz (サンプル レート:48KSPS)
- 12Hz (サンプル レート:48KSPS)
- サンプル レート (fS):8kHz~192kHz
- 低ノイズのマイクフォン バイアス
- 性能:
-
- DAC チャネル
- DAC 性能:
- DAC からライン出力までのダイナミック レンジ:119dB
- DAC から HP 出力までのダイナミック レンジ:114dB
- THD+N:-95dB
- ヘッドフォン / ライン出力の出力電圧:
- 差動、2VRMS フルスケール
- 疑似差動、1VRMS フルスケール
- シングルエンド、1VRMS フルスケール
- DAC サンプル レート (fS):8KHz~192KHz
- DAC 性能:
- 共通機能
- ピン制御
- オーディオ シリアル インターフェイス
- フォーマット:TDM、LJ または I2S
- 構成可能な TDM スロット
- バス コントローラおよびターゲット モード
- ワード長:16、24 または 32 ビットを選択可能
- 線形位相フィルタ
- 自動クロック検出および構成
- 低消費電力モード
- 割り込み出力
- 単一電源動作 AVDD:1.8V または 3.3V
- I/O 電源動作:1.2V、1.8V または 3.3V
- 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ +125℃
- DAC チャネル
TAC5242 は、2VRMS 差動入力、118dB ADC、2VRMS 119dB ステレオ DAC を備えた高性能ステレオ コーデックです。TAC5242 は、差動入出力とシングルエンド入出力の両方をサポートしています。デバイスは、ADC チャネルでマイク入力とライン入力の両方をサポートしています。DAC 出力は、ライン出力またはヘッドホン負荷のいずれかに設定できます。フェーズ ロック ループ (PLL)、DC 除去ハイパス フィルタ (HPF) を内蔵し、最高 192kHz のサンプル レートに対応しています。TAC5242 は、ヘッドホン負荷に最大 62mW を駆動できます。TAC5242 は、コントローラ モードとターゲット モードで時分割多重化 (TDM)、左揃え (LJ)、I2S オーディオ フォーマットをサポートしており、ピン制御です。このように高性能な機能、ピン制御、そして単一電源動作であるため、TAC5242 はスペースに制約のあるオーディオ アプリケーションに最適な選択肢となっています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TAC5242 高性能、 ピン制御の ステレオ オーディオ コーデック、ダイナミック レンジが 118 dB の ADC およびダイナミック レンジが 120 dB の DAC 搭載 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 1月 12日 |
アプリケーション・ノート | Analog Input Configurations, Mixing and Muxing of TAx5x1x Devices (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TAC5242EVM-K — TAC5242 evaluation module for hardware-controlled low-power stereo audio codec
The TAC5242EVM-K evaluation module (EVM) allows you to test the capabilities of our TAC5242, a hardware-control two-channel high-performance stereo codec, which is intended for applications in land mobile radio, IP telephone or professional audio applications. The evaluation module is paired with (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。