TAC5242EVM-K
TAC5242 評価基板
TAC5242EVM-K
概要
TAC5242EVM-K 評価基板 (EVM) を使用すると、TI の TAC5242 の各種機能をテストできます。この製品は、陸上モバイル無線、IP 電話、業務用オーディオの各アプリケーションを意図した、2 チャネルのハードウェア制御高性能ステレオ コーデックです。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードである AC-MB と組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。
特長
- 2 チャネルのハードウェア制御ステレオ コーデックである TAC5242 向けの包括的な評価キット
- ダイナミック レンジが 119dB の ADC とダイナミック レンジが 120dB の DAC 搭載、高性能ステレオ コーデック
- 音声録音テスト向けにオンボード マイクを搭載済み
- デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
- PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御信号、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能
- AC-MB
- オーディオ コンバータ マザーボード
オーディオ・コーデック
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2