このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TAD5142 は、ライン出力とヘッドホン負荷のどちらにも構成でき、シングルエンド出力と差動出力の両方をサポートしている、2VRMS、110dB のステレオ オーディオ DAC です。本デバイスはフェーズ ロック ループ (PLL) を内蔵しており、最大 192kHz のサンプル レートに対応しています。TAD5142 は、16Ω のヘッドホン負荷を最大 62.5mW で駆動できます。TAD5142 は、コントローラおよびターゲット モードの時分割多重化 (TDM)、左揃え (LJ)、I2S オーディオ フォーマットをサポートしており、ピンまたはハードウェアで制御できます。このように高性能な機能、ピン制御、そして単一電源動作であるため、TAD5142 はスペースに制約のあるオーディオ アプリケーションに最適な選択肢となっています。