TAD5142
-
- ステレオ オーディオ DAC の性能:
- DAC から差動ライン出力までのダイナミック レンジ:110dB
- DAC から疑似差動ヘッドホン出力までのダイナミック レンジ:107dB
- DAC から差動ライン出力までの THD+N:-100dB
- 出力電圧:
- 差動ライン出力 / レシーバ、2VRMS フルスケール
- 疑似差動ヘッドホン、1VRMS フルスケール
- シングルエンド ライン出力、1VRMS フルスケール
- DAC サンプル レート (fs) = 8kHz~192kHz
- 主な特長
- ピンまたはハードウェア制御
- オーディオ シリアル インターフェイス
- フォーマット:TDM、LJ または I2S
- バス コントローラおよびターゲット モード
- TDM モードのデイジーチェーン
- ワード長:24 ビットまたは 32 ビットを選択可能
- ピンで選択可能なデジタル補間フィルタ オプション:
- リニア位相
- 低レイテンシ
- 自動クロック検出
- クロック エラー時の割り込み出力
- 単一電源動作 AVDD:1.8V または 3.3V
- I/O 電源動作:1.8V または 3.3V
- 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ +125℃
- ステレオ オーディオ DAC の性能:
TAD5142 は、ライン出力とヘッドホン負荷のどちらにも構成でき、シングルエンド出力と差動出力の両方をサポートしている、2VRMS、110dB のステレオ オーディオ DAC です。本デバイスはフェーズ ロック ループ (PLL) を内蔵しており、最大 192kHz のサンプル レートに対応しています。TAD5142 は、16Ω のヘッドホン負荷を最大 62.5mW で駆動できます。TAD5142 は、コントローラおよびターゲット モードの時分割多重化 (TDM)、左揃え (LJ)、I2S オーディオ フォーマットをサポートしており、ピンまたはハードウェアで制御できます。このように高性能な機能、ピン制御、そして単一電源動作であるため、TAD5142 はスペースに制約のあるオーディオ アプリケーションに最適な選択肢となっています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TAD5142 110 dB のダイナミック レンジを持ち、ヘッドホン / ライン ドライバを備えたハードウェア制御ステレオ オーディオ DAC データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 15日 |
アプリケーション・ノート | Clocking Configuration of Device and Flexible Clocking For TAx5x1x Family (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 9月 5日 | |||
アプリケーション・ノート | Output Swings and Common-mode Settings in AC-coupled and DC-coupled DAC (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TAD5142EVM-K — TAD5142 の評価基板
TAD5142 評価基板 (EVM) を使用すると、TAD5142 の各種機能をテストできます。この製品は、陸上モバイル無線、IP 電話、業務用オーディオの各アプリケーションを意図した、2 チャネルのハードウェア制御高性能ステレオ DAC です。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードである AC-MB と組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。