TAD5142EVM-K
TAD5142 の評価基板
TAD5142EVM-K
概要
TAD5142 評価基板 (EVM) を使用すると、TAD5142 の各種機能をテストできます。この製品は、陸上モバイル無線、IP 電話、業務用オーディオの各アプリケーションを意図した、2 チャネルのハードウェア制御高性能ステレオ DAC です。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードである AC-MB と組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。
特長
- 2 チャネルのハードウェア制御ステレオ DAC である TAD5142 向けの包括的な評価キット
- 低消費電力ステレオ DAC:106dB のダイナミック レンジ
- デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
- PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御信号、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能
- AC-MB、オーディオ コンバータ向けマザーボード
オーディオ DAC
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TAx5x42EVM-K Hardware Control Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 12月 14日 | |||
証明書 | TAD5142EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 11月 28日 |