JAJSNP1 December 2023 TAD5242
ADVANCE INFORMATION
TAD5242 は、2VRMS 119dB のステレオ DAC です。DAC 出力はライン出力とヘッドホン負荷のどちらかに構成でき、シングルエンド出力と差動出力の両方をサポートしています。フェーズ ロック ループ (PLL)、DC 除去ハイパス フィルタ (HPF) を内蔵し、最高 192kHz のサンプル レートに対応しています。TAD5242 は、ヘッドホン負荷に最大 62.5mW を駆動できます。TAD5242 は、コントローラ モードおよびターゲット モードで時分割多重 (TDM)、左揃え (LJ)、I2S オーディオ フォーマットに対応しており、ピンで制御できます。これらの高性能機能、ピン制御、単一電源動作を内蔵しているため、TAD5242 はスペースに制約のあるオーディオ アプリケーションに最適です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TAD5242 | WQFN (28) | 4mm × 4mm、0.5mm ピッチ |