TAD5242
-
- DAC チャネル
- DAC 性能:
- DAC からライン出力へのダイナミック レンジ:119dB
- DAC から HP 出力へのダイナミック レンジ:115dB
- THD+N:-95dB
- ヘッドホン / ライン出力の出力電圧:
- 差動、2VRMS フルスケール
- 疑似差動、1VRMS フルスケール
- シングルエンド、1VRMS フルスケール
- DAC サンプル レート (fs) = 8KHz~192KHz
- DAC 性能:
- 共通機能
- ピン制御
- オーディオ シリアル インターフェイス
- フォーマット:TDM、LJ、I2S
- 構成可能な TDM スロット
- バスのコントローラ モードとターゲット モード
- ワード長:16 ビット、24 ビット、32 ビットを選択可能
- 線形位相フィルタ
- 自動クロック検出および構成
- 低消費電力モード
- 割り込み出力
- 単一電源動作 AVDD:1.8V または 3.3V
- I/O 電源動作:1.2V、1.8V、3.3V
- 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ +125℃
- DAC チャネル
TAD5242 は、2VRMS 119dB のステレオ DAC です。DAC 出力はライン出力とヘッドホン負荷のどちらかに構成でき、シングルエンド出力と差動出力の両方をサポートしています。フェーズ ロック ループ (PLL)、DC 除去ハイパス フィルタ (HPF) を内蔵し、最高 192kHz のサンプル レートに対応しています。TAD5242 は、ヘッドホン負荷に最大 62.5mW を駆動できます。TAD5242 は、コントローラ モードおよびターゲット モードで時分割多重 (TDM)、左揃え (LJ)、I2S オーディオ フォーマットに対応しており、ピンで制御できます。これらの高性能機能、ピン制御、単一電源動作を内蔵しているため、TAD5242 はスペースに制約のあるオーディオ アプリケーションに最適です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TAD5242 高性能 、ピン制御 ステレオ オーディオ DAC、 119 dB ダイナミック レンジ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 1月 13日 |
製品概要 | Audio ADC, DAC, and CODEC for Professional Audio and Music Applications | PDF | HTML | 2024年 2月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TAD5242EVM-K — TAD5242 の評価基板
TAD5242 評価基板 (EVM) を使用すると、TAD5242 の各種機能をテストできます。この製品は、陸上モバイル無線、IP 電話、業務用オーディオの各アプリケーションを意図した、2 チャネルのハードウェア制御高性能ステレオ DAC です。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードである AC-MB と組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。