JAJSVG1 August 2024 TAS2120
ADVANCE INFORMATION
TAS2120 は、バッテリ動作システム内でより大きな電力を供給するための昇圧機能を内蔵した、モノラル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプです。
本デバイスは、音楽再生と音声通話の実際の使用事例で最長のバッテリ寿命を実現するように最適化されています。Y ブリッジ、アルゴリズムなどの先進の効率最適化機能により、本デバイスはすべての動作電力領域にわたってクラス最高の効率を達成できます。この Class-D アンプは、内蔵の Class-H 昇圧機能を使用して、8.2W の出力電力を供給できます。
TAS2120 デバイスは、ルックアヘッド アルゴリズムを使って、オーディオ信号の出力と一致する最適な昇圧電圧レベルを生成できます。そのため、平均消費電力を大幅に低減しながら、ピーク出力のために必要とされるすべての電力を供給できます。
I2S/TDM + I2C インターフェイスを使って、最大 4 つのデバイスが 1 つの共通バスを共有できます。本デバイスは、目的の動作モードに本デバイスを構成できる 5 つの HW 制御ピンもサポートしています。