TAS2120
- パワフルな Class-D アンプ
- 1% THD+N で 8.2W
- 14.75V 昇圧、最大 5.1A の電流制限付き
- クラス最高の効率
- 最大 90% のシステム レベル効率 (8Ω 負荷時)
- 12.9mW のアイドル チャネル電力 (ノイズ ゲート オフ)
- 5mW のアイドル チャネル電力 (ノイズ ゲート オン)
- 内蔵 1.8V Y ブリッジ
- 高性能オーディオ チャネル
- 4.2µV の A 特性アイドル チャネル ノイズ
- 114dB のダイナミック レンジ
- -89dB の THD+N
- ERC と SSM による低 EMI 特性
- < 1µs のチップ間群遅延マッチング
- 先進の内蔵機能
- 信号検出高効率モード
- 高精度の電圧モニタと温度センサ
- バッテリ電流制限値を 39mA 刻みでプログラム可能
- 使いやすい機能
- ハードウェア ピン制御または I2C 制御
- 1S バッテリ、2S バッテリ、外部 PVDD (3S バッテリ) 電源
- クロック ベースのパワーアップ / ダウン
- 自動クロック レート検出:16~192kHz
- MCLK フリー動作
- 過熱および過電流保護
- 電源とユーザー インターフェイス
- VBAT:2.5V~5.5V
- VDD:1.65V~1.95V
- IOVDD:1.8V または 3.3V
- VBAT_SNS:2.5V~10.0V
- I2S/TDM:8 チャネル
- HW ピン制御または I2C 制御
- 0.4mm ピッチの 26 ピン QFN パッケージ
TAS2120 は、バッテリ動作システム内でより大きな電力を供給するための昇圧機能を内蔵した、モノラル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプです。
本デバイスは、音楽再生と音声通話の実際の使用事例で最長のバッテリ寿命を実現するように最適化されています。Y ブリッジ、アルゴリズムなどの先進の効率最適化機能により、本デバイスはすべての動作電力領域にわたってクラス最高の効率を達成できます。この Class-D アンプは、内蔵の Class-H 昇圧機能を使用して、8.2W の出力電力を供給できます。
TAS2120 デバイスは、ルックアヘッド アルゴリズムを使って、オーディオ信号の出力と一致する最適な昇圧電圧レベルを生成できます。そのため、平均消費電力を大幅に低減しながら、ピーク出力のために必要とされるすべての電力を供給できます。
I2S/TDM + I2C インターフェイスを使って、最大 4 つのデバイスが 1 つの共通バスを共有できます。本デバイスは、目的の動作モードに本デバイスを構成できる 5 つの HW 制御ピンもサポートしています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TAS2120 8.2W 、 14.75V Class-H 昇圧内蔵、 モノラル、デジタル入力、Class-D スピーカ アンプ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 10月 3日 |
アプリケーション・ノート | TAS2x20 Design and Layout Guidelines | PDF | HTML | 2024年 9月 30日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS2120 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 8月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TAS2120EVM — TAS2120 の評価基板
TAS2120EVM は、モノラル構成で TAS2120 の性能を提示できる設計を採用しています。このツールは AC-MB を活用して、評価基板に USB とオーディオ間のインターフェイスを提供します。最大 4 つのデバイスが、I2S/TDM および I2C インターフェイス経由で共通のバスを共有できます。TAS2120EVM は、2 個の TAS2120EVM または TAS2120EVM と TAS2320EVM を組み合わせたデュアル モノラル構成をサポートしています。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RBG) | 26 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。