JAJSVG1A August   2024  – August 2025 TAS2120

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
      1. 6.3.1 動作モード
        1. 6.3.1.1 ハードウェア シャットダウン
        2. 6.3.1.2 ハードウェア構成モード
        3. 6.3.1.3 ソフトウェア電力モード制御とソフトウェア リセット
        4. 6.3.1.4 効率および省電力モード
          1. 6.3.1.4.1 ノイズ ゲート
          2. 6.3.1.4.2 音楽用効率モード
          3. 6.3.1.4.3 VDD Y ブリッジ
          4. 6.3.1.4.4 Class-H 昇圧
        5. 6.3.1.5 2S バッテリ モード
        6. 6.3.1.6 外部 PVDD モード
      2. 6.3.2 フォルトとステータス
        1. 6.3.2.1 割り込み生成およびクリア
    4. 6.4 機能説明
      1. 6.4.1  PurePath™ Console 3 ソフトウェア
      2. 6.4.2  再生信号パス
        1. 6.4.2.1 デジタル ボリューム制御およびアンプ出力レベル
        2. 6.4.2.2 ハイパス フィルタ
        3. 6.4.2.3 Class-D アンプ
        4. 6.4.2.4 ブラウンアウト防止機能付き電源トラッキング リミッタ
          1. 6.4.2.4.1 電圧リミッタおよびクリッピング保護
        5. 6.4.2.5 トーン ジェネレータ
      3. 6.4.3  デジタル オーディオ シリアル インターフェイス
        1. 6.4.3.1 デジタル ループバック
      4. 6.4.4  内部昇圧
      5. 6.4.5  昇圧共有
      6. 6.4.6  外部 Class-H 昇圧コントローラ
      7. 6.4.7  電源電圧モニタ
      8. 6.4.8  過熱保護
      9. 6.4.9  クロックおよび PLL
        1. 6.4.9.1 自動クロックに基づくウェークアップおよびクロック エラー
      10. 6.4.10 デジタル IO ピン
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 I2C 制御インターフェイス
      2. 6.5.2 I2C アドレスの選択
      3. 6.5.3 一般的な I2C の動作
      4. 6.5.4 I2C のシングル バイトおよびマルチ バイト転送
      5. 6.5.5 I2C のシングル バイト書き込み
      6. 6.5.6 I2C のマルチ バイト書き込み
      7. 6.5.7 I2C のシングル バイト読み出し
      8. 6.5.8 I2C のマルチ バイト読み出し
  8. レジスタ マップ
    1. 7.1  ページ 0 レジスタ
    2. 7.2  PAGE 1 レジスタ
    3. 7.3  PAGE 2 レジスタ
    4. 7.4  PAGE 3 レジスタ
    5. 7.5  PAGE 4 レジスタ
    6. 7.6  PAGE 5 レジスタ
    7. 7.7  PAGE 6 レジスタ
    8. 7.8  PAGE 7 レジスタ
    9. 7.9  PAGE 8 レジスタ
    10. 7.10 BOOK100 PAGE9 レジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 モノラル / ステレオの構成
        2. 8.2.2.2 昇圧コンバータ パッシブ デバイス
        3. 8.2.2.3 EMI パッシブ デバイス
        4. 8.2.2.4 その他のパッシブ デバイス
      3. 8.2.3 アプリケーション特性の波形
    3. 8.3 推奨事項および禁止事項
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

昇圧コンバータ パッシブ デバイス

昇圧コンバータは複数の受動素子を必要とし、これらは 表 8-1 で L1、C7、C8、C12 とラベル付けされており、仕様は セクション 8.2 に記載されています。これらの仕様は TAS2120 の設計に基づいており、デバイスの性能目標を満たすために必要です。特に、L1 は電流飽和領域に入らないようにする必要があります。L1 の飽和電流 (ISAT) は、Class-D のピーク電力を供給するために ILIM + 5% を超える必要があります。ISAT と ILIM の値は、アプリケーションで必要とされるピーク出力電力に基づいて選択する必要があります。

また、昇圧安定性のために、L1/C (C7、C8、C12 のディレーティング値) の比率は 1/3 よりも小さい必要があります。2S バッテリ動作モードでは、この比率が 1/2 に緩和されます。この比率は、昇圧インダクタおよび出力コンデンサの最悪条件でのばらつきを含めて維持される必要があります。

十分なエネルギー伝達を確保するために、L1 は昇圧スイッチング周波数 (100kHz〜4MHz) において 0.47μH 以上である必要があります。0.47μH を使用することで、必要なコンデンサ容量を削減でき、基板スペースの節約にもなりますが、その代償として VBAT の電圧リップルが増加し、平均入力電流が低下するため、デバイスの最大出力電力 (POUT) も低下します。TAS2120 の PSRR が高いため、VBAT 電源への追加リップルによる影響を最小限に抑える必要があります。

L1 インダクタの直列抵抗 (ESR) も、アプリケーションにおいて選定すべき重要なパラメータの一つです。ESR が小さくなると、電力損失が小さくなり、システム全体の効率向上に役立ちます。使用可能な基板面積に基づいて、アプリケーション要件を満たす中で最も ESR の小さいインダクタを選定することで、より高い効率性能が得られます。