JAJSVG1A August 2024 – August 2025 TAS2120
PRODUCTION DATA
TDM/I2S モードでは、デバイスは SBCLK で動作します。以下の 表 6-41 には、各サンプルレートおよび SBCLK と FSYNC の比に対する有効な SBCLK 周波数が示されています。44.1kHz ベースのクロッキングの場合でも、48ksps と 44.1ksps 間の対応する比率変更を適用することで、同じ表を使用できます。
192kHz のサンプリング レートはサポートされていますが、データは内部的に 96kHz にダウンサンプリングされます。したがって、エイリアシングを防ぐために 40kHz を超える音声信号を入力しないようにします。さらに、BOP やリミッターなどのすべての処理ブロックも影響を受け、192kHz のオーディオを受け取る際に 96kHz のサンプリング レートを使用する必要があります。
サンプル レートが SAMPLE_RATE_CFG ビット経由で適切に設定されている場合、SBCLK と FSYNC の比率が有効である限り、追加の設定は不要です。デバイスは、入力された PCM FSYNC および BCLK の周波数を自動的に検出し、オーディオ信号の再生用に自動設定します。検出されたクロック レートは、読み出し専用レジスタ FS_RATIO_DETECTED および FS_RATE_DETECTED を使用して読み出すことができます。デバイスは不適切な SBCLK 周波数や SBCLK 対 FSYNC 比を検出し、ボリュームは再生パスを低下させて、可聴アーティファクトを最小限に抑えます。
| サンプル レート (kHz) | SBCLK 対 FSYNC 比 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | 192 | 256 | 384 | 512 | 125 | 250 | 500 | |
| 16kHz | 該当なし | 0.384 | 0.512 | 0.768 | 1.024 | 1.536 | 2.048 | 3.072 | 4.096 | 6.144 | 8.192 | 2 | 4 | 8 |
| 24kHz | 0.384 | 0.576 | 0.768 | 1.152 | 1.536 | 2.304 | 3.072 | 4.608 | 6.144 | 9.216 | 12.288 | 3 | 6 | 12 |
| 32kHz | 0.512 | 0.768 | 1.024 | 1.536 | 2.048 | 3.072 | 4.096 | 6.144 | 8.192 | 12.288 | 16.384 | 4 | 8 | 16 |
| 48kHz | 0.768 | 1.152 | 1.536 | 2.304 | 3.072 | 4.608 | 6.144 | 9.216 | 12.288 | 18.432 | 24.576 | 6 | 12 | 24 |
| 96kHz | 1.536 | 2.304 | 3.072 | 4.608 | 6.144 | 9.216 | 12.288 | 18.432 | 24.576 | 該当なし | 該当なし | 12 | 24 | 該当なし |
| 192kHz | 3.027 | 4.608 | 6.144 | 9.216 | 12.288 | 18.432 | 24.576 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 24 | 該当なし | 該当なし |