JAJSVG1A August 2024 – August 2025 TAS2120
PRODUCTION DATA
TAS2120は、単セル直列 (1S) の Li-ion バッテリ (2.5V 〜 5.5V) や、2 直列セル (2S) のバッテリ (4.7V 〜 10V) など、さまざまなバッテリ システムに対応するよう構成できます。デバイスに 2S バッテリが選択されている場合、以下の図は 2S バッテリを接続するためのシステムにおける概念的な接続を示しています。2S バッテリ動作に設定されている場合、デバイスの VBAT ピンは内部ブロックのバイアス用に使用され、3.0V 〜 5.5V の範囲で外部電源から供給する必要があります。
内部バッテリ電圧モニタは、デフォルトで VBAT ピンで行われているセンシングを、VBAT_SNS ピンでの電圧センシングに切り替える必要があります。SEL_VBAT_MODE[1:0] は、1S または 2S バッテリ システムの内部電圧モニタとデバイス構成を設定します。
SEL_VBAT_MODE[1:0] が 10 に設定されている場合、たとえば 2S 動作モードではデバイスの内部バイアス電圧を VBAT_BIAS_SELx レジスタに基づいて構成する必要があります。VBAT ピンの電圧がセンター タップから、または 2S バッテリ電圧の半分から利用できる場合、VBAT_BIAS_SEL1 を high に設定する必要があります。その他の VBAT 電圧構成では、VBAT_BIAS_SEL1 を Low に設定し、適切な VBAT_BIAS_SEL2 構成を選択する必要があります。
| SEL_VBAT_MODE[1:0] | 構成 |
|---|---|
| 00 (デフォルト) | VBAT ピンの電圧モニタ。1S 動作モード |
| 01 | VBAT_SNS ピンの電圧モニタ。1S 動作モード |
| 10 | VBAT_SNS ピンの電圧モニタ。2S 動作モード |
| 11 | 予約済み |
| VBAT_BIAS_SEL1 | 構成 |
|---|---|
| 0 (デフォルト) | VBAT_BIAS_SEL2 レジスタに基づく VBAT ピンのバイアス |
| 1 | VBAT ピンの電圧は 2S バッテリ電圧の半分です |
| VBAT_BIAS_SEL2[1:0] | 構成 |
|---|---|
| 00 | 予約済み |
| 01 (デフォルト) | VBAT ピンの最小電圧 > 2.9V |
| 10 | VBAT ピンの最小電圧 > 3.3V |
| 11 | VBAT ピンの最小電圧 > 3.7V |