JAJSCN2B November 2016 – February 2019 TAS2557
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Used to indicate device
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
DEV_ID[7:0] | |||||||
R-12h |
LEGEND: R/W = Read/Write; R = Read only; -n = value after reset |
Bit | Field | Type | Reset | Description |
---|---|---|---|---|
7-0 | DEV_ID[7:0] | R | 12h |