JAJSCN2B November 2016 – February 2019 TAS2557
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TAS2557は、最先端のClass-Dオーディオ・アンプで、完全なシステム・オン・チップ(SoC)です。このデバイスには超低ノイズのオーディオDACとClass-Dのパワー・アンプが搭載され、スピーカの電圧および電流センシング・フィードバックが内蔵されています。オンチップの低レイテンシDSPは、テキサス・インスツルメンツのSmartAmpスピーカ保護アルゴリズムに対応し、ラウドネスの最大化とともにスピーカを安全な状態に維持します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TAS2557 | DSBGA (42) | 3.47mm×3.23mm |