JAJSGV7D April 2019 – January 2024 TAS2563
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
tx_fill_asi2[7:7] | asi2_sbclk_fs_ratio[6:3] | Reserved | |||||
RW-0h | RW-1h | R-0h |
LEGEND: R/W = Read/Write; R = Read only; -n = value after reset |
Bit | Field | Type | Reset | Description |
---|---|---|---|---|
7-0 | tx_fill_asi2[7:0] | RW | 0h | Reserved |