JAJSGV7D April 2019 – January 2024 TAS2563
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Sets TDM TX V-Sense time slot and enable.
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Reserved | VSNS_TX | VSNS_SLOT[5:0] | |||||
R-0h | RW-0h | RW-2h |
LEGEND: R/W = Read/Write; R = Read only; -n = value after reset |
Bit | Field | Type | Reset | Description |
---|---|---|---|---|
7 | Reserved | R | 0h | Reserved |
6 | VSNS_TX | RW | 0h | TDM TX voltage sense transmit enable. 0b = Disabled 1b = Enabled |
5-0 | VSNS_SLOT[5:0] | RW | 2h | TDM TX voltage sense time slot. |