JAJSEN9E october 2017 – july 2023 TAS2770
PRODUCTION DATA
Sets playback source, including PDM input and amplifier output level setting.
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
PDM_MAP | PB_PDM_SRC | PB_SRC | AMP_LEVEL[4:0] | ||||
RW-0h | RW-0h | RW-0h | RW-10h |
LEGEND: R/W = Read/Write; R = Read only; -n = value after reset |
Bit | Field | Type | Reset | Description |
---|---|---|---|---|
7 | PDM_MAP | RW | 0h | PDM Pin Mapping 0b = PDMD1 for sensor input. 1b = PDMD1 for playback. |
6 | PB_PDM_SRC | RW | 0h | PDM playback source. 0b = PDM input pin defined by PDM_MAP. 1b = Reserved. |
5 | PB_SRC | RW | 0h | Playback source. 0b = PCM 1b = PDM |
4-0 | AMP_LEVEL[4:0] | RW | 10h | Amplifier output level setting. 00h = 11.0 dBV (5.02 Vpk) 01h = 11.5 dBV (5.32 Vpk) 02h = 12.0 dBV (5.63 Vpk) 03h = 12.5 dBV (5.96 Vpk) 04h = 13.0 dBV (6.32 Vpk) 05h = 13.5 dBV (6.69 Vpk) 06h = 14.0 dBV (7.09 Vpk) 07h = 14.5 dBV (7.51 Vpk) 08h = 15.0 dBV (7.95 Vpk) 09h = 15.5 dBV (8.42 Vpk) 0Ah = 16.0 dBV (8.92 Vpk) 0Bh = 16.5 dBV (9.45 Vpk) 0Ch = 17.0 dBV (10.01 Vpk) 0Dh = 17.5 dBV (10.61 Vpk) 0Eh = 18.0 dBV (11.23 Vpk) 0Fh = 18.5 dBV (11.90 Vpk) 10h = 19.0 dBV (12.60 Vpk) 11h = 19.5 dBV (13.35 Vpk) 12h = 20.0 dBV (14.14 Vpk) 13h = 20.5 dBV (14.98 Vpk) 14h = 21.0 dBV (15.87 Vpk) 15h - 1Fh = Reserved |