JAJSEN9E october 2017 – july 2023 TAS2770
PRODUCTION DATA
TAS2770 はモノラル、デジタル入力の Class-D オーディオ・アンプで、小型のスピーカーを効率的に駆動できるよう最適化されています。出力電力、保護機能、パッケージにより、TAS2770 はスマート・スピーカー、Bluetooth スピーカー、ホーム・オートメーション・デバイス、ノート PC、タブレットに最適です。
Class-D アンプは、16V で 4Ω 負荷に 20W の連続電力を供給し、16V では 15W を 8Ω 負荷に供給し、いずれも 1% THD です。4.5~16V の広い電圧入力範囲と高出力電力により、このアンプはバッテリ電源またはライン電源システムで動作するのに十分な汎用性を実現します。
ブラウンアウト防止機能はピーク電圧を追跡し、利用可能な電圧を超えないようにゲインを自動的に制限します。このハードウェア実装機能により、アンプのシステム電源への要求が減少し、オーディオ・カット・アウトとシステム・シャットダウンの両方を防止します。
TAS2770 は、従来のアンプとして、またはホスト・ベースのスピーカー保護アルゴリズムとともに使用できます。内蔵のスピーカー電圧および電流センスにより、リターン I2S パスを介して、保護アルゴリズムにスピーカーの状態をリアルタイムでフィードバックできます。
I2S/TDM + I2C により、最大 8 個のデバイスが同じバスを共有できます。
TAS2770 デバイスは 26 ピン、0.4mm ピッチの QFN で供給され、PCB 上の占有面積が小さくなります。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TAS2770 | QFN | 4mm × 3.5mm |
TAS2770 | DSBGA | 2mm × 2.52mm |
SNP002770 | QFN | 4mm × 3.5mm |
SNP002770 | DSBGA | 2mm × 2.52mm |
TAS5770LC0 | DSBGA | 2mm × 2.52mm |