JAJSFI3A May 2018 – November 2018 TAS3251
PRODUCTION DATA.
TAS3251 はデジタル入力の高性能、Class-Dオーディオ・アンプで、最高のサウンド品質をClass-Dの効率で実現します。デジタル・フロントエンドには、DSPを搭載した高性能の Burr-Brown™DACが内蔵されており、SmartAmpやSmartEQなどの高度なオーディオ処理が可能です。この初めての大電力シングルチップ・ソリューションにより、システム・ソリューション全体のサイズとコストを削減できます。DSPはTIの PurePath™コンソール・グラフィカル・チューニング・ソフトウェアによりサポートされているため、スピーカーのチューニングと制御を迅速かつ簡単に行えます。Class-D電力段には高度な帰還および独自の高速ゲート・ドライブ・エラー訂正機能があり、オーディオ帯域全体を通して非常に低い歪みとノイズを実現します。このデバイスはADモードで動作し、最大で4Ω負荷へ2×175W、3Ω負荷へ2×220Wを駆動できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TAS3251 | HSSOP (56) | 18.41mm×7.49mm |